Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BECO PR

Eatons Tiefenfilterschichten der BECO PR-Reihe erfüllen sämtliche Anforderungen der Arzneimittelbranche und bieten bei einem großen Sortiment an pharmazeutischen Produkten eine hohe Retention von Endotoxinen.

Dank ihrer außergewöhnlichen Rohmaterialien und dem besonderen Herstellungsverfahren weisen die Tiefenfilterschichten der BECO PR-Reihe einen niedrigen Endotoxingehalt auf: < 0.125 EU/ml nach Spülen mit 50 l/m² WFI (Wasser zu Injektionszwecken).

Filtermaterial
Cellulose mit mineralischen Komponenten
Anwendungen
Grob-, Klär- und Feinfiltration; keimreduzierende und entkeimende Filtration
Konformität
FDA, EC1935; Validation Guide verfügbar

Hauptmerkmale

  • Größtmögliche Endotoxinrückhaltung sowie maximale Keimabscheiderate
  • Spezielles Herstellungsverfahren, mit dem ein niedriger Endotoxingehalt erreicht wird
  • Höchste Reinheit der Rohstoffe für minimale Migrationswerte löslicher Ionen
  • Ideale Kombination aus filtrationsaktiven und adsorbierenden Eigenschaften, die für maximale Zuverlässigkeit sorgt
  • Eine umfassende Qualitätssicherung aller Roh- und Hilfsstoffe sowie intensive In-Prozess-Kontrollen garantieren gleichbleibende Qualität der Fertigprodukte
  • Vor der Auslieferung werden alle BECO PR-Tiefenfilterschichten mittels eines LAL-Tests auf einen Endotoxingehalt < 0,125 EU/ml-1 geprüft. Ein Zertifikat ist auf Anfrage erhältlich.

Keimreduzierende und entkeimende Filtration
BECO PR Steril S 100, PR Steril S 80, PR Steril 40 
Diese spezifischen Filterschichten bieten dank ihrer feinporigen Struktur und ihrem elektrokinetischen Potential mit Adsorptionseffekt eine hervorragende Keimabscheiderate. Diese Tiefenfilterschichten zeichnen sich durch hohe Endotoxinrückhalteraten aus. Durch die große Retentionskapazität gegenüber kolloidalen Bestandteilen eignen sie sich besonders als Vorfilter für eine nachfolgende Membranfiltration.

Feinfiltration
BECO PR 12
BECO-Tiefenfilterschichten von Eaton mit hoher Klärleistung. Diese Tiefenfilterschichten halten feinste Partikel zurück und haben eine keimreduzierende Wirkung. Sie werden in der Praxis als ideale Vorfilter für die Membranfiltration, in Umkehrosmoseanlagen und zum Schutz von Chromatographiesäulen eingesetzt.

Klärfiltration und Grobfiltration
BECO PR 5, PR 1
Diese Filterschichten besitzen eine großvolumige Hohlraumgefüge und eine hohe Trubaufnahmekapazität für Partikel. Sie eignen sich besonders für die Klärfiltration.

Segmente:

  • Bier
  • Wein
  • Fruchtsaft
  • Fruchtwein
  • Feinchemie
  • Pharmazie

Produkte

Technische Daten

Typenbezeichnung Artikel-Nr. Nominale Abscheide-
rate in µm
Wasserdurchfluss

△ p = 100 kPa l/m2/min)
Endotoxingehalt
EU/ml
BECO PR Steril S100 27295 0,1
30 < 0,125
BECO PR Steril S 80 27280 0,2
46 < 0,125
BECO PR Steril 40 27240 0,4
61 < 0,125
BECO PR 12 27212 0,8
175 < 0,125
BECO-PR 5 27205 2,0
330 < 0,125
BECO PR 1 27200 4,0
2381 < 0,125

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close