Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BECO SELECT A

Eaton BECO SELECT A-Tiefenfilterschichten mit reduziertem Kalzium- und Magnesiumgehalt werden zur Vorbeugung und Abtrennung trübungsverursachender Substanzen bei gleichzeitigem Erhalt von Farbe und Aroma eingesetzt.

Diese Filterschichten bieten eine Abstufung von der groben Partikelabtrennung bis hin zur Feinfiltration, wodurch eine exakte Anpassung an die Anforderung der Filtration hochwertiger Spirituosen möglich ist, wie Cognac, Armagnac, fassgereifter Brandy und Whiskey.

Filtermaterial
Cellulose mit mineralischen Komponenten
Anwendungen
Grob-, Klär- und Feinfiltration; keimreduzierende und entkeimende Filtration
Konformität
FDA, EC1935

Hauptmerkmale

  • Niedrige Gehalte an Kalzium-, Magnesium- und Eisenionen zur Vermeidung von Nachtrübungen
  • Farbschonende Filtration durch minimale Farbadsorption in der Tiefenfilterschicht
  • Selektive Abtrennung langkettiger Fettsäureester
  • Zuverlässige Rückhaltung der abzutrennenden Bestandteile durch ideale Porengefüge
  • Hohe Klärleistung durch Verwendung hochwertiger Rohstoffe
  • Wirtschaftliche Standzeiten durch hohe Trubaufnahmekapazität
  • Eine umfassende Qualitätssicherung aller Roh- und Hilfsstoffe sowie intensive In-Prozess-Kontrolle garantieren gleichbleibende Qualität der Fertigprodukte 

Feinfiltration sehr feiner Trubstoffe
BECO SELECT A 20
Diese Tiefenfilterschichtentype hält feinste Partikel und höhere Fettsäuren zuverlässig zurück. Dadurch eignen sie sich besonders zur trübungsfreien Einlagerung und Füllung. Sie kommt meistens zum Einsatz, wenn ein hoher Klärungsgrad erwünscht ist.

Klärfiltration
BECO SELECT A 40
Diese Tiefenfilterschicht verfügt über eine hohe Trubaufnahmekapazität und eignet sich besonders für die Filtration von Spirituosen mit hohem Gehalt an Fuselölen. Sie wird in der Klärfiltration und für die Abtrennung mittlerer Trübungen eingesetzt.

Segmente:

  • Bier
  • Wein
  • Fruchtsaft
  • Fruchtwein
  • Feinchemie
  • Pharmazie

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Typenbezeichnung Artikel-Nr. Nominale Abscheiderate in μm Wasserdurchfluss

△ p = 100 kPa l/m2/min)
BECO SELECT A 20 27620 0,8
160 
BECO SELECT A 40 27640 2,5
300
Download Links
X
Download Close