Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BECODISC BA

BECODISC BA-Tiefenfiltermodule von Eaton werden zur Vorbeugung und Abtrennung trübungsverursachender Substanzen mit reduziertem Kalzium- und Magnesiumgehalt hergestellt, wobei Farbe und Geschmack erhalten bleiben.

Diese Filterschichten ermöglichen eine Abstufung von der groben Partikelabtrennung bis zur Feinfiltration und passen sich somit exakt an die Anforderungen der Filtration von hochwertigen Spirituosen wie Cognac, Armagnac, fassgereifter Brandy und Whiskey an.

Filtermaterial
Cellulose mit mineralischen Komponenten
Anwendung
Grob-, Klär- und Feinfiltration
Konformität
FDA, EC1935/2004

Hauptmerkmale

  • Niedrige Gehalte an Kalzium-, Magnesium- und Eisenionen zur Vermeidung von Nachtrübungen
  • Erhaltung der Farbe aufgrund von nur minimaler Farbadsorption in der Tiefenfilterschicht
  • Selektive Abtrennung langkettiger Fettsäureester
  • Zuverlässige Rückhaltung der abzutrennenden Bestandteile durch ideales Porengefüge
  • Hohe Klärleistung durch den Einsatz von hochwertigen Rohstoffen
  • Wirtschaftliche Standzeiten durch hohe Trubaufnahmekapazität
  • Eine umfassende Qualitätssicherung aller Roh- und Hilfsstoffe sowie intensive prozessinterne Kontrollen garantieren die gleichbleibende Qualität der Fertigprodukte

Segmente:

  • Bier
  • Wein
  • Fruchtsaft
  • Fruchtwein
  • Feinchemie
  • Pharmazie

Bestandteile:

  • Fein fibrillierte Cellulosefasern (Laub- und Nadelholz)
  • Kationische Ladungsträger
  • Hochreine Kieselgur

 

Produkte
Typenbezeichnung Tiefenfilterschicht Nominelle Abscheiderate in μm Wasserdurchfluss

△ p = 100 kPa l/m2/min
Dicke
in mm
BA20 BECO SELECT A 20 0,8
160 4,4
BA40 BECO SELECT A 40 2,5
300 4,4

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close