Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BECODISC BC

BECODISC BC-Aktivkohlemodule mit aktivkohle-haltigen BECO CARBON-Tiefenfilterschichten weisen durch die Verwendung immobilisierter Aktivkohle eine hohe Adsorptionsfähigkeit auf und werden zur Entfärbung sowie zur Abtrennung unerwünschter Nebenprodukte oder zur Geschmacks- und Geruchskorrektur eingesetzt.

BECODISC BC-Aktivkohlemodule bieten ein breites Anwendungsspektrum in der Filtration von Flüssigkeiten in der Feinchemie, Pharma-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Biotechnologie.

Filtermaterial
Aktivkohle
Anwendung
Adsorptive Filtration
Konformität
FDA, EC 1935/2004, EC 10/2011

Hauptmerkmale

  • Tiefenfiltermodule mit Aktivkohletypen unterschiedlicher Porosität decken ein breites Anwendungsspektrums ab.
  • Durch die staubfreie Handhabung ist die Anwendung einfach und sauber.
  • -Die Adsorptionsleistung der BECODISC B02C-, B03C und B04C-Aktivkohlemodule wird durch einen Aktivkohlegehalt von bis zu 1000 g/m² maximiert und der niedrige Endotoxingehalt sorgt für eine hohe Produktsicherheit. Für das BECODISC B03C-Aktivkohlemodul ist ein Validation Guide auf Anfrage erhältlich.
  • -Die BECODISC B71C-Tiefenfiltermodule wurden speziell für Flüssigkeiten mit hoher Viskosität entwickelt und kombinieren darüber hinaus adsorptive Eigenschaften mit Tiefenfiltration.
  • -BECODISC-Tiefenfiltermodule in Polyamid-Aus-führung, mit E PTFE-Dichtungen (expandiertes Polytetrafluorethylen) auf Teflon™-Basis oder mit Alloy 22 (2.4602) Segmenthülse sind speziell für chemische Anwendungen verfügbar.

Segmente:

  • Feinchemie
  • Pharma-Industrie
  • Biotechnologie
  • Kosmetik
  • Lebensmittel und Getränke

Anwendungen:

  • Entfärbung und Abtrennung von organischen Verunreinigungen aus Wirkstofflösungen (API):
    -         Entfärbung von Antibiotikalösungen
    -         Protein- und Endotoxin-Abtrennung
    -         Aufreinigung von Blutplasmaprodukten
    -         Behandlung von Kontrastmitteln
  • Entfärbung von natürlichen Extrakten und Kosmetika
  • Abtrennung unerwünschter Nebenprodukte aus Lebens- oder Nahrungsergänzungsmitteln, z. B. Entfärbung von Glukose-, Enzym- und Vitaminlösungen
  • Geschmacks- und Farbkorrektur von Getränken (Spirituosen, Fruchtsäfte, Hard Seltzer usw.)
  • Entfärbung und Abtrennung von organischen Verunreinigungen von Chemikalien, organischen Lösungsmitteln und synthetischen Ölen, z. B. Entfernung von „off-flavor“ und unerwünschten Nebenprodukten aus Silikonölen.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Produkte

       Typ
Verwendete BECO CARBON
Tiefenfilterschicht
 
Glührückstand
%
Berstfestigkeit nass
kPa**
Wasserdurchfluss
△ p = 14,5 psi gpm/ft2
(△ p = 100 kPa l/m2/min)
Endotoxingehalt***
EU/ml
Aktivkohlegehalt
g/m²
  B71C ACF 07.10 15 > 80 1415 - 420
  B02C ACF 02 2,5 > 80 6,75 (275) < 0,125 1000
  B03C ACF 03 5 > 80 300 < 0,125 1000
  B04C ACF 04 5 > 80 300 < 0,125 1000
 

* B = Polypropylenausführung (z. B. B71C), C = Polyamidausführung (z. B. C71C)

** 100 kPa = 1 bar

*** Nachweis des Endotoxingehalts nach Spülen mit 50 l/m² WFI-Wasser (Water for Injection)

Download Links
X
Download Close