Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BECODISC BP

Eatons Tiefenfiltermodule der BECODISC BP-Reihe erfüllen sämtliche Anforderungen der Arzneimittelbranche und bieten bei Filtration vieler pharmazeutischer Produkte eine hohe Endotoxinretention.

Dank ihrer außergewöhnlichen Rohstoffe und dem besonderen Herstellungsverfahren weisen die BP-Tiefenfiltermodule einen niedrigen Endotoxingehalt auf: < 0,125 EU/ml nach Spülen mit 50 l/m² WFI (Wasser zu Injektionszwecken).

Filtermaterial
Cellulose mit mineralischen Komponenten
Anwendungen
Grob-, Klär- und Feinfiltration; keimreduzierende und entkeimende Filtration
Konformität
FDA, EC1935/2004; Validation Guide verfügbar

Hauptmerkmale

  • Hohe Endotoxinrückhaltung sowie maximale Keimabscheiderate
  • Spezielles Herstellungsverfahren, mit dem ein niedriger Endotoxingehalt erreicht wird
  • Höchste Reinheit der Rohstoffe für minimale Migrationswerte löslicher Ionen
  • Ideale Kombination aus filtrationsaktiven und adsorbierenden Eigenschaften, die für maximale Zuverlässigkeit sorgt
  • Eine umfassende Qualitätssicherung aller Roh- und Hilfsstoffe sowie intensive In-Prozess-Kontrollen garantieren gleichbleibende Qualität der Fertigprodukte
  • Der Pyrogengehalt von < 0,125 EU/ml aller BECODISC BP-Tiefenfiltermodule wird mittels eines LAL-Tests sichergestellt. Ein Zertifikat ist auf Anfrage erhältlich. 
Keimreduzierende Filtration
BECODISC B01P, B02P, B04P
BECODISC-Tiefenfiltermodule weisen eine hohe Keimrückhalterate auf. Diese wird durch das feinporige Raumgefüge und ein adsorptiv wirkendes elektrokinetisches Potential erreicht. Die Tiefenfiltermodule zeichnen sich durch hohe Endotoxinrückhalteraten aus. Durch die hohe Aufnahmekapazität an kolloidalen Bestandteilen eignen sich diese Filterschichten besonders gut als Vorfilter für eine anschließenden Membranfiltration.
Feinfiltration
BECODISC B08P
BECODISC-Tiefenfiltermodule erreichen einen hohen Klärgrad. Diese Tiefenfiltermodule halten feinste Partikel zuverlässig zurück und haben eine keimreduzierende Wirkung. Sie werden in der Praxis als optimale Vorfilter für Membranfilter, Umkehrosmoseanlagen und zum Schutz von Chromatographiesäulen eingesetzt.
Klärfiltration
BECODISC B20P, B40P
BECODISC-Tiefenfiltermodule haben ein großvolumiges Hohlraumgefüge. Sie verfügen über eine hohe Trubaufnahmekapazität gegenüber Partikeln und sind für die klärende Filtration sehr gut geeignet.

Segmente:

  • Pharma
  • Fein- und Spezialchemie
  • Biotechnologie

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

          Berstfestigkeit nass   Wasserdurchfluss bei  
Typenbezeichnung Verwendete BECO-Tiefenfilterschicht Nominelle Abscheiderate in μm Dicke in mm Glührückstand in % kPa
  Δ p = 100 kPa* l/m²/min Endotoxingehalt EU/ml
B01P PR Steril S100 0,1 3,9 58 > 50   30 < 0,125
B02P PR Steril S80 0,2 3,9 50 > 80   46 < 0,125
B04P PR Steril 40 0,4 3,9 49 > 50   61 < 0,125
B08P PR 12 0,8 3,9 50 > 130
  175 < 0,125
B20P PR 5 2,0 3,9 50 > 60   330 < 0,125
B40P PR 1 4,0 4,3 48 > 45   2381 < 0,125
Download Links
X
Download Close