Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BECODISC BS

BECODISC BS-Tiefenfiltermodule von Eaton verfügen über eine hervorragende Klärleistung zur zuverlässigen Abtrennung von Partikeln bis hin zu Mikroorganismen durch ideales Porengefüge und Absorptionswirkung. Diese Filterschichten ermöglichen eine lückenlose Filtrationsabstufung in einem Abscheidebereich von 4,0 μm bis 0,1 μm in Anwendungen wie Bier, Biotechnologie, Kosmetik, Lebensmittel, Fruchtsäfte, Wein usw. ab.

Filtermaterial
Cellulose mit mineralischen Komponenten
Anwendungen
Grob-, Klär- und Feinfiltration; keimreduzierende und entkeimende Filtration
Konformität
FDA, EC1935/2004

Hauptmerkmale

  • Zuverlässige Rückhaltung der abzutrennenden Bestandteile durch ideales Porengefüge
  • Hohe Klärleistung durch Verwendung hochwertiger Rohstoffe
  • Wirtschaftliche Standzeiten durch hohe Trubaufnahmekapazität
  • Umfassende Qualitätskontrolle aller Roh- und Hilfsstoffe
  • Prozessinterne Kontrollen garantieren gleichbleibende Qualität

Segmente:

  • Bier
  • Fruchtsaft
  • Spirituosen
  • Nahrungsmittel
  • Fein- und Spezialchemie
  • Biotechnologie
  • Pharmazie
  • Kosmetik

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Typenbezeichnung Tiefenfilterschicht Nominelle Abscheiderate in μm Wasserdurchfluss

△ p = 100 kPa l/m2/min
Dicke
in mm
B01S BECO Steril S 100 0,1
30 3,9
B02S BECO Steril S 80 0,2
46 3,9
B03S BECO Steril 60 0,3
60 3,8
B04S BECO Steril 40 0,4
69 3,8
B05S BECO SD 30 0,5
84 3,8
B06S BECO KDS 15 0,6
115 3,8
B08S BECO KDS 12 0,8
155 3,8
B10S BECO KD 10 1,0
185 3,8
B15S BECO KD 7 1,5
225 3,8
B20S BECO KD 5 2,0
270 3,8
B25S BECO KD 3 2,5
425 3,8
B30S BECO K2 3,0
1550 3,8
B40S BECO K1 3,8
1900 3,8
Download Links
X
Download Close