Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BECODISC BT

BECODISC BT-Tiefenfiltermodule werden für die Klärfiltration in der Chemie, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie verwendet. Die Filterschichten entfernen perfekt Partikel von groben, krystallinen, amorphen oder gelartigen Strukturen. Vielfältigste Filtrationsaufgaben, auch mit hochviskosen Flüssigkeiten, werden anforderungsgerecht gelöst.

Filtermaterial
Cellulose mit mineralischen Komponenten (B27T und B40T werden keine mineralischen Bestandteile hinzugefügt)
Anwendungen
Grob-, Klär- und Feinfiltration
Konformität
FDA, EC1935/2004

Hauptmerkmale

  • Wirtschaftliche Filtration durch hohe Trubaufnahmekapazität
  • Differenziert aufgebautes Faser- und Hohlraumgefüge (innere Oberfläche) für verschiedenste Anwendungsgebiete und Betriebsbedingungen
  • Höchste Sicherheit durch ideale Kombination filtrationsaktiver und adsorptiver Eigenschaften
  • Höchste Reinheit der Rohstoffe und daher nur minimale Beeinflussung der Filtrate
  • Umfassende Qualitätssicherung sämtlicher Rohstoffe und Zusatzstoffe sowie intensive prozessinterne Kontrollen garantieren gleichbleibende Qualität der Endprodukte

BECODISC BT für Grobfiltration
B15T, B20T, B25T, B30T 

BECODISC-Tiefenfiltermodule für die Grobfiltration verfügen über filteraktive, mineralische Bestandteilen zur Klärung von Flüssigkeiten mit gröberer kristalliner und amorpher oder gelartiger Trubstruktur. Sie eignen sich für hochviskose Flüssigkeiten.

Einsatzbereiche

  • Polierfiltration von konzentrierten Zuckerlösungen mit etwa 65 °Brix
  • Filtration von Speiseölen, Pflanzenextrakten, flüssiger Gelatine, Öl sowie Bleicherdetrennung
  • Sie können auch zur Entfernung von Aktivkohle verwendet werden
  • Je nach Korngrößenverteilung der Aktivkohle kann diese manchmal sogar in einem einstufigen Feinfiltration abgetrennt werden

Spezial-Tiefenfiltermodule mit niedrigem Glührückstand
B27T, B40T

BECODISC-Spezial-Tiefenfiltermodule mit niedrigem Glührückstand wurden für die hohen Filtrationsanforderungen der chemischen Industrie entwickelt. Dank dem Einsatz und der Auswahl von hochreiner Filtercellulose ist der Gehalt an auswaschbaren Ionen ausgesprochen niedrig. Da diese Tiefenfiltermodule keine mineralischen Bestandteilen enthalten, liegt die Migration von Eisen- und Aluminiumionen im Spurenbereich.

Einsatzbereiche:

  • Filtration von Zucker
  • Entfernung von Aktivkohle

Segmente:

  • Bier
  • Wein
  • Fruchtsaft
  • Fruchtwein
  • Feinchemie
  • Pharmazie

 

Produkte

Technische Daten

Typenbezeichnung Tiefenfilterschicht Nominelle Abscheidreate in μm Wasserdurchfluss

△ p = 100 kPa l/m2/min
Dicke
in mm
B15T BECO CP07S 15,0
4290 3,6
B20T BECO CP03S 20,0
7140 3,7
B25T BECO CP02S 25,0
9520 3,3
B30T BECO CP01S 30,0
12500 4,6
B27T BECO CP2KS 27,0
9760 2,9
B40T BECO CP1KS 40,0
22620 4,3

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close