Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Tiefenfiltermodule

BECODISC BXP

BECODISC BXP-Tiefenfiltermodule enthalten in einer Filtereinheit doppellagige BECO PR-Tiefenfilterschichten, welche speziell für die hohen Anforderungen der pharmazeutischen Industrie entwickelt wurden. Die doppellagige Bauweise der Filterzellen, ermöglicht eine zweistufige Filtration mit speziell abgestimmten Abscheideraten zur Vor- und Feinfiltration. Das Produktsortiment stellt eine lückenlose Abstufung in einem Abscheidebereich von 20 bis 0,1 µm dar, wodurch eine sehr exakte Anpassung an die jeweilige Anforderung gewährleistet werden kann.

Filtermaterial
Cellulose mit mineralischen Komponenten
ANWENDUNG
Grob-, Klär- und Feinfiltration; keimreduzierende und entkeimende Filtration
Konformität
FDA, EC1935/2004, EU 10/2011

Segmente:

  • Fein- und Spezialchemie
  • Biotechnologie
  • Pharmazie

Hauptmerkmale

  • -Höchste Zuverlässigkeit durch ideale Kombination verschiedener Filtrationsmechanismen (Oberflächen-, Adsorptions-, Tiefenfiltration) und adsorptiver Eigenschaften.
  • Hohe Endotoxinretention sowie höchste Keimrückhalterate.
  • Niedrigste Endotoxingehalte daher erhöhte Produktsicherheit
  • Wirtschaftliche Standzeiten durch zweistufige Filtration in einer Filtereinheit
  • Maximale Leistung durch erhöhte Trubaufnahmekapazität und Partikelrückhaltung
  • Einfaches Handling und kürzere Rüstzeiten
  • Geringerer Platzbedarf und Investitionskosten für die Modulgehäuse
  • Die doppellagige Bauweise erfordert weniger Spülvolumen, was zu geringeren Prozesskosten führt
Produkte

Technische Daten

    Wasserdurchfluss bei
 
   
Verwendete BECO PR-Tiefenfilterschicht Nominelle Abscheiderate in μm Δ p = 100 kPa* in l/m²/min Δ p = 14,5 psi in gpm/ft² Endotoxingehalt (EU/ml) Code Vorfiltrationsschicht Code Hauptfiltrationsschicht
PR Steril S 100 0,1 30 0,7 < 0,125 A 01
PR Steril S 80 0,2 46 1,1 < 0,125 B 02
PR Steril 40 0,4 61 1,5 < 0,125 C 04
PR 12 0,8 175 4,3 < 0,125 D 08
PR 5 2.0 330 8,1 < 0,125 E 20
PR 1 4.0 2381 58,4 < 0,125 F 40
PR CP03S 20,0 7140 175,2 < 0,125 G [-]

*   100 kPa = 1 bar

** Endotoxingehaltsanalyse nach dem Spülen mit 50 l/m2 WFI (Wasser für Injektionszwecke)

Download Links
X
Download Close