Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Tiefenfiltermodule

BECODISC P

Eatons BECODISC P-Tiefenfiltermodule mit BECOPAD P-Tiefenfilterschichten bestehen aus hochreiner Cellulose. Das Filtermedium zeichnet sich durch einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Bestandteilen sowie einen ausgesprochen niedrigen Endotoxingehalt von <0,025 EU/ml nach Spülen mit 25 l/m² WFI (Wasser für Injektionszwecke) sowie ein bis zu 50 % geringeres Spülvolumen aus.

Das Tiefenfiltermodul eignet sich für die verschiedensten Anwendungen: von der Klärung von Ethanollösungen mit Neigung zu ionenbedingter Ausfällung über Katalysatorenabtrennung bis hin zu Separationsaufgaben in der Herstellung biopharmazeutischer Produkte.

Das Herstellungsverfahren von Eaton für mineralstofffreie BECOPAD P-Tiefenfilter sichert eine konstante Produktqualität und die höchstmögliche Reinheit der Filtermedien. Somit werden die Anforderungen für die Herstellung pharmazeutischer Produkte erfüllt sowie die rechtliche Notwendigkeit zur Risikovermeidung eingehalten. Die Tiefenfilterschichten ermöglichen in pharmazeutischen Anwendungen aufgrund ihrer geringen ladungsspezifischen Adsorptionseffekte und der mechanischen Abtrennung den Erhalt gewünschter nützlicher Inhaltsstoffe im Filtrat.

Filtermaterial
Hochreine Cellulose
Anwendungen
Grob-, Klär- und Feinfiltration; keimreduzierende und entkeimende Filtration
Konformität
FDA, EC1935/2004; Validation Guide verfügbar

Hauptmerkmale

  • Niedrigste Endotoxingehalte gewährleisten erhöhte Produktsicherheit
  • Erhöhte Endotoxinrückhaltung
  • Ohne Zusatz mineralischer Bestandteile, daher geringe Ionengehalte, besonders von Kalzium-, Magnesium- und Aluminium-Ionen
  • Sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit
  • Spülvolumen um bis zu 50 % reduziert und dadurch reduzierte Prozesskosten
  • Auf Anfrage ist ein Validation Guide erhältlich

Segmente:

  • Bier
  • Wein
  • Fruchtsaft
  • Fruchtwein
  • Feinchemie
  • Pharmazie

Produkte
Typenbezeichnung Tiefenfilterschicht Nominelle Abscheidrate in μm Wasserdurchfluss

△ p = 100 kPa l/m2/min
Dicke
in mm
B171 BECOPAD P 170 0,2–0,4
77 3,9
B271 BECOPAD P 270 0,5–0,7
135 3,9
B351 BECOPAD P 350 0,7–1,0
160 3,9
B551 BECOPAD P 550 2,0–3,0
570 3,9
B581 BECOPAD P 580 8,0–10,0
3571 3,9

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close