Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Filterkerzen

LOFMET

Diese hochporösen Filterkerzen aus Titan oder Edelstahl 316 sind speziell für Anwendungen mit extremen Betriebsbedingungen, sowie aggressive Flüssigkeiten und Gase entwickelt worden Die robuste und fixierte Porenstruktur besteht aus gesintertem Titanpulver. Das Ergebnis sind formstabile und gegenüber hohen Temperaturen und Druckverhältnissen widerstandsfähige Filterelemente. Reinigungs- und Rückspülzyklen sind wiederholbar. Die mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit sind das Resultat einer Konstruktion ohne Nähte.

LOFMET-Filterkerzen von Eaton sind für eine große Bandbreite von Anwendungen entwickelt worden, darunter Korrosionsflüssigkeiten und -gase, kryogene Fluide, hochviskose Lösungen, Prozessdampf, Hochtemperaturflüssigkeiten und-gase und Katalysa-torenrückgewinnung.

Filtermaterial
Titan und Edelstahl 316
Abscheideeffizienz
99,98 %
Max. Betriebstemperatur
371 °C

Hauptmerkmale

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Konstruktion komplett aus gesintertem Titan
  • Wiederverwendbarkeit durch mehrfache Rückspülzyklen resultiert in maximaler Wirtschaftlichkeit
  • Erhältlich mit allen gängigen Adaptern und Dichtungen/O-Ringen, und somit in den meisten Filtergehäusen einsetzbar
Produkte

Technische Daten

Filtermaterial Titan und Edelstahl 316
Abscheideraten 0,50; 1; 5; 10, 15, 35, 50, 100 µm
Abscheideeffizienz 99,5 %
Längen (nominal) 5"; 9,75"; 10"; 20"; 30"; 40"
Adaptercodes DOE, 1, 4, M1, M2
Innenstützkörper -
Endkappen Titan und Edelstahl 316
Außenstützkörper -
Max. Betriebstemperatur 371 °C
Max. Differenzdruck in Fließrichtung

17,4 bar vorwärts

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close