Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LOFTREX M

LOFTREX-M-Filterkerzen werden aus hochreinen Polypropylen-, Polyamid 6.6- oder Polyester-Fasern hergestellt

LOFTREX M-Filterkerzen von Eaton eignen sich je nach Filtermaterial für die Filtration von Reinstwasser (Vorfiltration), RO-Vorfiltration, Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Prozesschemikalien, Feinchemikalien, E-Beschichtungen, Farben, Tinten, Harzen, Fotoemulsionen, Aminen, Glykolen, Kohlenwasserstoffen (Kerosin), Wachsen und vielen anderen.

Filtermaterial
Polypropylen, Polyamid 6.6 oder Polyester (schmelzgeblasen)
Rückhalterate
95 %
Max. Betriebstemperatur
Polypropylen: 80 °C; Polyamid 6.6: 150 °C; Polyester: 120 °C

Hauptmerkmale

  • Aus hochreinen Polyproypylen-, Polyamid 6.6- oder Polyester-Fasern (schmelzgeblasen) hergestellt
  • Keine Kleber oder Netzmittel
  • Ausgezeichnete chemische Kompatibilität
  • Erhältlich mit allen gängigen Adaptern und somit in den meisten Filtergehäusen einsetzbar
  • Einzeln in Folie verschweißt
  • Hohe Schmutzaufnahmekapazität
  • Die verwendeten Materialien sind von der FDA (U.S. CFR, Titel 21) für den Kontakt mit Nahrungsmitteln und Getränken zugelassen (nur LX-M und LXN-M)
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Filtermaterial Polypropylen, Polyamid 6.6 oder Polyester (schmelzgeblasen)
Abscheideraten 1, 31, 2, 5, 10, 20, 50, 753, 90, 1203, 1501, 2 µm
Abscheideeffizienz 95 %
Längen (nominal) 5", 9,75", 10", 19,5", 20", 29,25", 30", 39", 40"
Adaptercode (), G, 1, 2, 3, 4
Innenstützkörper Polypropylen, Polyamid 6.6 (glasfaserverstärkt) oder Polyester 
Endkappen Polypropylen, Polyamid 6.6 oder Polyester
Außenstützkörper -
Max. Betriebstemperaturen Polypropylen: 80 °C
Polyamid 6.6: 150 °C
Polyester: 120 °C
Max. Druckdifferenz in Fließrichtung

Polypropylen:
4,0 bar bei 25 °C

Polyamid 6.6:
6,2 bar bei 30 °C

Polyester:
5,0 bar bei 25 °C

1: Nur LX
2: Nur LXN
3: Nur LXPE

 

Download Links
X
Download Close