Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SENTINEL

SENTINEL-Filterbeutel entsprechen dem Industriestandard einer bypassfreien Filterbeutelkonstruktion. Sie sind in Polypropylen und Polyester erhältlich.

Material
Nadelfilz oder Gewebe
Abscheideeffizienz
Nominell
Kapazität
Standard

Hauptmerkmale

  • Vollverschweißte Konstruktion mit patentiertem SENTINEL-Dichtungsring ermöglicht eine zu 100 % bypassfreie Filtration
  • Der durch Druck aktivierte SENTINEL-Dichtungsring sorgt für flexible, chemikalienbeständige Abdichtung, die sich an jedes Beutelfiltergehäuse anpasst
  • Das Material ist silikonfrei und enthält keine lackstörenden Substanzen
  • Spezielle Oberflächenbehandlung verringert die Fasermigration deutlich
  • Stabile und flexible Schweißnähte, die sich an den Beutelaufnahmekorb anpassen
  • Die Griffe im Ring ermöglichen einen schnellen und einfachen Filterbeutelwechsel
  • Eaton empfiehlt nachdrücklich den Einsatz einer Einbauhilfe, die das Einsetzen des Filterbeutels in das Beutelfiltergehäuse vereinfacht und für die richtige Ausrichtung des Filterbeutels im Beutelaufnahmekorb sorgt

Wichtigste Anwendungsbereiche von SENTINEL

  • Farben und Lacke
  • Druckfarben
  • Chemikalien
  • Prozesswasser
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

TECHNISCHE DATEN

Material Nadelfilz-Polypropylen oder -Polyester
 
Dichtungsringe Geschweißter SENTINEL-Dichtungsring aus Polypropylen oder Polyester
 
Abscheideraten 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm
 
Größen 01: Ø 180 x 430 mm
02: Ø 180 x 810 mm
03: Ø 100 x 230 mm
04: 100 x 380 mm
 
Filterfläche 01: 0,24 m²
02: 0,48 m²
03: 0,08 m²
04: 0,16 m²
 
Max. Betriebstemperaturen
Polypropylen: 90 °C
Polyester: 150 °C
 
Max. Differenzdruck
2,5 bar
 
Empfohlener Differenzdruck vor Filterwechsel
0,8–1,5 bar
 
Max. Durchflussraten
01: 20 m³/h
02: 40 m³/h
03: 6 m³/h
04: 12 m³/h
 
Download Links
X
Download Close