Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Kaliumbicarbonat

In Fällen, in denen das Klima zu einem säurereichen Wein beiträgt, wird eine Säurekorrektur dringend empfohlen. Der Winzer wird nach umsichtiger und sorgfältiger Arbeit mit harmonischen, milden und ausgeglichenen Weinen belohnt.

Kaliumbicarbonat Stabilisierungsmittel dient zur schnellen Feinentsäuerung von Mosten und Jungweinen. Die jeweils geltenden gesetzlichen Verordnungen sind zu beachten.

Durch Stabilisierungsprodukte werden Getränke mikrobiologisch und chemisch/physikalisch stabilisiert und die Haltbarkeit erhöht.

Zusammensetzung
Kaliumbicarbonat
Anwendung
Feinentsäuerung von Mosten und Jungweinen

Hauptmerkmale

  • Besonders schnelle und vollständige Entsäuerung bei anschließender Kältebehandlung
  • Für die Reduzierung um 100 g/hl Weinsäure sind 66,7 g/hl Kaliumbicarbonat Stabilisierungsmittel notwendig
Produkte
Anwendung Dosage g/hl
Most oder Wein Für die Reduzierung um 100 g/hl Weinsäure sind 66,7 g/hl Kaliumbicarbonat Stabilisierungsmittel notwendig
Download Links
X
Download Close