Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Hefen

FLAVIA

FLAVIA ist ein Nicht-Saccharomycet selektioniert von Lallemand und der Universität Santiago de Chile. Die Entwicklung FLAVIA Hefe reiht sich in die Konzeption von Level² ein, d. h. die Kombination aus Nicht-Saccharomyceten und Saccharomyceten zur Erzielung von neuen Weinstilen.        

Funktion
Nicht-Saccharomycet der Spezies Metschnikowia pulcherima zur Steigerung der Thiol- und Terpenverbindungen
Geeignet für
Rebsorten mit Aromavorstufen wie Thiol und Terpen, so etwa Sauvignon Blanc, Scheurebe, Gewürztraminer, Muskateller
Temperatur, Dosage
18–22 °C, 25 g/hl

Hauptmerkmale

  • Steigerung der Thiol- und Terpenverbindungen
  • Besonders geeignet für Sauvignon-Blanc-Vergärungen
  • Geringe Alkoholtoleranz
Produkte

Bewertungen

Anwendung

Gärtemperatur in °C

Empfohlene Dosage in g/hl 

Weißweinvergärung

18–22

25

Rotweinvergärung

18–25

30

Download Links
X
Download Close