Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Registrieren Sie sich, um den Bericht herunterzuladen: Wie sich der Arbeitskräftemangel auf Maschinenbauer auswirkt

Mockups Design

Die besten Chancen, wettbewerbsfähig zu bleiben, haben die Maschinenbauer, die die Herausforderungen des weltweiten Arbeitskräftemangels erfolgreich meistern können. In diesem Bericht* wird der Arbeitskräftemangel im Maschinenbau untersucht, indem die besonderen Herausforderungen des Sektors, das Ausmaß des Fachkräftemangels, seine Auswirkungen auf die Produktivität der Arbeitskräfte und die Geschäftsergebnisse sowie die Strategien dargestellt werden, die Maschinenbauer anwenden können, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Schlüsselerkentnisse

  1. 79 % der Befragten geben an, dass der Fachkräftemangel (äußerst) erhebliche Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb ihres Unternehmens hat.
  2. Der Mangel an Fachkräften übertrifft alle anderen externen und internen Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind.
  3. Aufgrund der hohen Zahl unbesetzter Stellen sinkt die Produktivität der Arbeitskräfte, was zu Verzögerungen bei Projektfristen führt.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Auswirkungen des Arbeitskräftemangels und erfahren Sie, wie Sie die Folgen abmildern können, indem Sie jetzt unseren kostenlosen Bericht herunterladen.

Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich möchte über Produkte, Aktionen und Neuigkeiten von Eaton regelmäßig per E-Mail informiert werden. Ich bin damit einverstanden, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation verwendet. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung zum Erhalt von Marketingkommunikation jederzeit widerrufen kann.
*Eine von Eaton in Auftrag gegebene Studie von 451 Research, einer Technologieforschungsgruppe innerhalb von S&P Global Market Intelligence.