Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Verbessern Sie Ihre Fließbänder um höhere Leistung zu erzielen.

Die schnell wachsenden Verbrauchermärkte in Schwellenländern und die sich ständig ändernden Vorlieben der Verbraucher lassen den Innovationsbedarf bei Fließbändern steigen. Das erfordert, dass Ihre Maschinen so zuverlässig, flexibel und energieeffizient sind wie nie zuvor.

Antizipation der Bedürfnisse von schnelllebigen, komplexen Produktionsprozessen

Wachstum und sich ändernde Verbraucherpräferenzen für verpackte Waren erfordern flexible und intelligente Innovationen in der Fließbandmontage. Unterschiedliche Produktionsbedingungen bedeuten unterschiedliche Herausforderungen für Ihren gesamten Betrieb: Mechanische, thermische, chemische, hygienische und sicherheitstechnische Anforderungen können Komponenten belasten und verarbeitete Waren beeinträchtigen. Die Überwachung von Temperatur und Druck ist von grundlegender Bedeutung für die Produktsicherheit.

Liefern Sie höchste Präzision, Leistung und Effizienz

Bereits die Grundlage der Verarbeitung erfordert Maschinen, die Präzisionsleistungen erbringen. Unsere Automatisierungslösung integriert elektrische und hydraulische Systeme in eine einzige Architektur und bietet eine Lösung, die reibungslos funktioniert und sehr energieeffizient ist. Unser intelligentes Verdrahtungssystem SmartWire-DT vernetzt intelligente Komponenten und schafft Transparenz über Prozessdaten und Energieverbrauch, um die Energieeffizienz sowie die Prozess- und Maschinenauslastung zu optimieren. Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) minimieren Ausfallzeiten in der Produktion ebenso wie Datenverlust und schützen die Betriebssysteme.
eaton-conveyor-with-milk-bags

Kartoffelverarbeitung leicht gemacht

Erfahren Sie, wie mit der Technologie von Eaton eine vollautomatisierten Kartoffelsortieranlage entwickelt und gebaut wurde, mit der die für die Verkabelung erforderliche Zeit um 80 % gesenkt werden konnte, was zu beträchtlichen Kosteneinsparungen und einem nahezu reibungslosen Betrieb führte.

Ausgewählte Produkte und Dienstleistungen

  • Service und Support

    Wenden Sie sich an unsere Serviceteams oder Partner um technischen Unterlagen, Hilfsmittel und Schulungen zu erhalten.
    MOEM Services