Eaton Moeller® series Neutralleiter, 4. Pol, N für P1Z
| Produktname |
Eaton Moeller® series Zubehör Neutralleiter
|
| Katalognummer |
000652
|
| EAN |
4015080006527
|
| Produkt Länge/Tiefe |
32 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
0.03 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 94 CSA UL File No.: E36332 CE UL 508 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-3 UL CSA Class No.: 3211-05 |
| Modellcode |
N-P1Z
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Neutralleiterklemme
|
| Einbaulage |
linke Seite
rechte Seite |
| Typ |
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10.5 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.8 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
32 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |