Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

000693
TM-1-8290/EZ

Eaton Moeller® series TM Ein-/Ausschalter, TM, 10 A, Zentraleinbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 1, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1, Abwicklungsnummer 8290

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series TM Ein-/Ausschalter
Katalognummer
000693
EAN
4015080006930
Produkt Länge/Tiefe
74 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Zertifikat(e)
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
CE
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 94
VDE 0660
CSA
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
Modellcode
TM-1-8290/EZ

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Mit 0 (Aus)-Position
Rastend
Betätigertyp
Kurzer Knebelgriff

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.15 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
10 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
Beschriftung
0-1
Polzahl
1

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltspiele
Montageart
Zentraleinbau,
Einbaulage
Nach Bedarf
Anzahl Baueinheiten
1
Schalthäufigkeit
1.200 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Steuerschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Geeignet für
Frontbefestigung mittig
Schaltwinkel
90 °
Typ
Ein-/Ausschalter

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.33 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig
0.75 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A300 (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M 2,5, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
1 x 1,5 mm², ein- oder mehrdrähtig
14 AWG, ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
1 x 1,0 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x 1,5 mm², feindrähtig
2 x 1,5 mm², feindrähtig
2 x 1,0 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x 1,5 mm², ein- oder mehrdrähtig
Anzugsdrehmoment
3,5 lb-in, Schraubklemmen
0,4 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.