Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenklemme, für CU20x5(x10, x15), Sammelschienenklemme für CU 20X10
| Produktname |
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
|
| Katalognummer |
002283
|
| EAN |
4015081995400
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
40 mm
|
| Produktgewicht |
0.139 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
K20X10
|
| Funktionen |
Anschluss Band- oder Rundleiter
|
| Geeignet für |
Rundleiterverbindung
Bandleiteranschluss Flachschiene |
| Benutzt mit |
Cu 20 x 10 mm Sammelschienen
Cu 20 x 5 mm Sammelschienen Cu 20 x 15 mm Sammelschienen Vorbereitete Gehäuse Zubehör für Sammelschienengehäuse CI-Isolierstoffgehäuse |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschienenklemmen
|
| Typ |
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
400 A
200 A 630 A 160 A 100 A 250 A |
| Bemessungsbetriebsstrom |
630 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
630 A
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Schienenbreite - max. |
20 mm
|
| Schienenbreite - min. |
20 mm
|
| Leiterquerschnitt - max. |
240 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (Flachband) |
9 mm x 0,8 mm (6x)
16 mm x 0,8 mm (4x) 21 mm x 1 mm (11x) 16 mm x 0,8 mm (10x) 16 mm x 0,8 mm (6x) 9 mm x 0,8 mm (3x) |
| Anschlussquerschnitte (Rundleitung) |
35 mm² - 70 mm²
35 mm² - 240 mm² 35 mm² - 50 mm² 35 mm² - 95 mm² 35 mm² - 185 mm² |
| Breite der Klemme |
38 mm
|