Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

002285

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenklemme, für CU20x5(x10, x15), Sammelschienenklemme für CU 20X15/40

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
Katalognummer
002285
EAN
4015080022855
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.072 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
K20X15/40

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Anschluss Bandleiter
Geeignet für
Bandleiteranschluss
Rundleiterverbindung
Flachschiene
Benutzt mit
Cu 20 x 5 mm Sammelschienen
Cu 20 x 10 mm Sammelschienen
Cu 20 x 15 mm Sammelschienen
CI-Isolierstoffgehäuse
Zubehör für Sammelschienengehäuse
Vorbereitete Gehäuse
Zubehör Steuerungsbau

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ultraflach-Sammelschienenklemmen
Sammelschienenklemmen
Typ
  • Zubehör für Sammelschienengehäuse
  • Zubehör Steuerungsbau
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Vorbereitete Gehäuse

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
100 A
400 A
200 A
160 A
630 A
250 A
Bemessungsbetriebsstrom
400 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
400 A

Technische daten - mechanisch

Sammelschienenstärke - max.
10 mm
Sammelschienenstärke - min.
5 mm
Schienenbreite - max.
20 mm
Schienenbreite - min.
20 mm
Leiterquerschnitt - max.
124 mm²
Anschlussquerschnitte (Flachband)
16 mm x 0,8 mm (10x)
9 mm x 0,8 mm (6x)
16 mm x 0,8 mm (6x)
16 mm x 0,8 mm (4x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
21 mm x 1 mm (11x)
Anschlussquerschnitte (Rundleitung)
1,5 mm² - 10 mm²
1,5 mm² - 6 mm²
Breite der Klemme
32 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.