Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

002290
Modellcode: ADT125-110

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Abstandhalter, H=15mm, für CI-Gehäuseeinbauten

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageschiene Abstandhalter
Katalognummer
002290
EAN
4015080022909
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
ADT125-110

Additional information

Funktionen
zum Hochsetzen der Einbausysteme
Leergehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
4 Stück für Tragschiene erforderlich, 2 Stück für Tragschiene erforderlich
Benutzt mit
Einbausystem
Leergehäuse
CI-Isolierstoffgehäuse

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zusatzausrüstung für Einbausysteme
Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges
Typ
  • Leergehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Einbausystem

Technical data - mechanical

Erhöhung durch Abstandshalter
15 mm
Lastkapazität - max.
40 kg
Material
Plastik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.