Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Abstandhalter, H = 25 mm zum Hochsetzen
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Abstandhalter
|
| Katalognummer |
002291
|
| EAN |
4015080022916
|
| Produkt Länge/Tiefe |
20 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
20 mm
|
| Produktgewicht |
0.013 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Modellcode |
HS25-CI
|
| Funktionen |
Leergehäuse
zum Hochsetzen der Einbausysteme |
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
4 Stück für Tragschiene erforderlich, 2 Stück für Tragschiene erforderlich
|
| Benutzt mit |
CI-Isolierstoffgehäuse
Leergehäuse Einbausystem |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zusatzausrüstung für Einbausysteme
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Typ |
|
| Erhöhung durch Abstandshalter |
25 mm
|
| Lastkapazität - max. |
40 kg
|
| Material |
Plastik
|