Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

010774
SH0165/2

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenträger für CI-Gehäuse 187,5 mm, HxT=12x5mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
Katalognummer
010774
EAN
4015080107743
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
120 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.066 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
SH0165/2

Weitere Informationen

Funktionen
Vorbereitetes Gehäuse
für den Einsatz zwischen zwei Gehäusen
Besondere Merkmale
  • Komponentenmontage auf Sammelschiene möglich
  • Intervall zwischen Sammelschienenträger max. 375 mm
Geeignet für
Einsatz zwischen zwei Gehäusen
Benutzt mit
M…-CI…
L1, L2, L3, PE, N: 12 x 5
xEnergy Safety Ci
Zubehör für Sammelschienengehäuse
Vorbereitete Gehäuse

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschienenträger
Polzahl
5-polig
Typ
  • Zubehör für Sammelschienengehäuse
  • Vorbereitete Gehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Nennstrom - max.
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
160 A

Technical data - mechanical

Schienenabstand
40 mm
Sammelschienenabstand
40 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.