Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

010794
WS7-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, vertikal, L=875mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil vertikal / außen
Katalognummer
010794
EAN
4015080107941
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
874 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
1.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
WS7-ID

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Befestigungsschrauben separat bestellen
Benutzt mit
Für Wandmontage-Verteilersystem
CI-Isolierstoffgehäuse
Verteilerbau
Feld für Montagerahmen

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Sonstiges
Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
  • Feld für Montagerahmen

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl 125-mm-Rasterabstände
7
Profilform
senkrechte Profile (außen)
Oberflächenausführung
verzinkte C-Profile
Gerätetyp
Einzelgerät

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.