Eaton Moeller series TM Tastschalter, 10 A, Einbau, 2 Kontakteinheit(en), Kontakte 4, rastend/tastend, START>1-0-2
| Produktname |
Eaton Moeller® series TM Isolierstoffgehäuse
|
| Katalognummer |
010808
|
| EAN |
4015080108085
|
| Produkt Länge/Tiefe |
74 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.04 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 94
UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-3 CE Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60947 UL 508 UL CSA IEC/EN 60947-5-1 |
| Modellcode |
TM-2-8177/E
|
| Betätigerfunktion |
Rastend/tastend
Federrückstellung aus beiden Richtungen Mit 0-(Aus)-Position |
| Betätigertyp |
Wählschalter
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
5
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
| Anzahl der Kontakte |
4
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.15 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
10 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
500 V
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
10 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Ausstattung: |
0 (Aus) Position
Schwarzer Knebelgriff und Frontplatte |
| Beschriftung |
" START>1-0-2
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Schutzart |
IP65
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 12 |
| Lebensdauer, mechanisch |
1.000.000 Schaltspiele
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Anzahl Baueinheiten |
2
|
| Schalthäufigkeit |
1200 Schaltvorgänge/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Steuerschalter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Geeignet für |
Frontbefestigung
|
| Schaltwinkel |
60 °
|
| Typ |
Tatschalter
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.33 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig |
0.75 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.75 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
1 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig |
0.75 HP
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A300 (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
|
| Schrauben-Größe |
M2,5, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x 1,0 mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
1 x 1,0 mm², Endhülsen gemäß DIN 46228 |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse AWG) |
14
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig) |
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm² |
| Anzugsdrehmoment |
3,5 lb-in, Schraubklemmen
0.4 Nm, Schraubklemmen |