Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

012/0075

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 3 A, 440 V AC, 230 V DC, NATO REF

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
012/0075
EAN
5027590425315
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
36 mm
Produktbreite
56 mm
Produktgewicht
3.84 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
3 A
Stromtyp
AC/DC
Bemessungsspannung AC
440 V
Bemessungsspannung DC
230 V
Betriebsklasse
Sonstiges
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Anschlusstechnik
Verschraubt
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
230 V
Typ
Gekröpfte verschraubte Sicherung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.