Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

012783
K20X15/40-A

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenklemme f. CU20 x 5 (x 10, x15)

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
Katalognummer
012783
EAN
4015080127833
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
42 mm
Produktgewicht
0.075 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
K20X15/40-A

Zusätzliche Informationen

Funktionen
für Sicherungskästen und Sammelschienensicherungskästen sowie Sammelschieneneinsatz SE-RS-I43
Besondere Merkmale
  • 4 mm² bis 10 mm² (eindrähtig)
  • Anschlussquerschnitt für Bandleiter:
  • von 3 x 9 x 0,8 mm
  • bis 10 x 16 x 0,8 mm
Geeignet für
Rundleiterverbindung
Bandleiteranschluss
Flachschiene
Benutzt mit
Cu 20 x 10 mm
Cu 20 x 15 mm
Cu 20 x 5 mm
CI-Isolierstoffgehäuse
Modulares Sammelschienensystem
Vorbereitete Gehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschluss
Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Modulares Sammelschienensystem
  • Vorbereitete Gehäuse

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom
400 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
400 A

Technische daten - mechanisch

Sammelschienenstärke - max.
10 mm
Sammelschienenstärke - min.
5 mm
Schienenbreite - max.
20 mm
Schienenbreite - min.
20 mm
Leiterquerschnitt - max.
124 mm²
Gerätetyp
Baukastensystem
Breite der Klemme
32 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.