Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

013168
FP75-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontschild, HxB=750x375mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Kabelraum Zubehör
Katalognummer
013168
EAN
4015080131687
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
750 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
FP75-ID

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Abdeckung des Sockelraums (Kabelrangierraums)
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
je Feldbreite 1 Stück
Geeignet für
Kabelrangierung
Außenaufstellung
Benutzt mit
Zubehör
Verteilerbau
xEnergy Safety Ci

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Frontplatten
Kabelraumverkleidung
Farbe
Grau
Ausführung
Sockelvorder-/rückseite
Typ
  • Zubehör
  • Verteilerbau
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite
375 mm
Geeignet für Höhe
750 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.