Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

013446

Eaton Moeller® series T0 Wendeschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, Basisschalter, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 5, 45 °, Designnummer 8228

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Wendeschalter
Katalognummer
013446
EAN
4015080134466
Produkt Länge/Tiefe
67 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.119 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
T0-3-8228/XZ

Betätigungselement

Betätigertyp
Kurzer Knebelgriff

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Kontakte
5

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
20 A

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
0 (Aus) Position
Rückzug in Nullstellung
Polzahl
3

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA 1
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Ausführung
Wendeschalter
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
beliebig
Anzahl Baueinheiten
3
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Geeignet für
Bodenmontage
Zwischeneinbau
Frontbefestigung
Schaltwinkel
45 °
Typ
Wendeschalter

Produktspezifikation exportieren