Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

013870
T0-4-48/E

Eaton Moeller® series T0 Polumschalter, T0, 20 A, Einbau, 4 Baueinheit(en), Kontakte: 7, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 2-0-1, SOND 29, Designnummer 48

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Polumschalter
Katalognummer
013870
EAN
4015080138709
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.156 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL
UL File No.: E36332
VDE 0660
CE
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 94
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Modellcode
T0-4-48/E

Produktspezifikation exportieren