Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

014815
BS4-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Bausatz für CI-Gehäuse

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse Anschlusssatz
Katalognummer
014815
EAN
4015080148159
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.043 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BS4-CI

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Leergehäuse
zum Verbinden der Gehäuse untereinander, einschließlich Keilverbindung
RAL-Nummer
0
Benutzt mit
375 mm (Gehäuseabmessungen)
750 mm (Gehäuseabmessungen) (2 Stück verwenden)

Lieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungssätze
Farbe
Schwarz
Ausführung
Sonstiges
Typ
  • Zubehör für Gehäusemontage
  • Leergehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse

Technische daten - mechanisch

Material
Sonstiges
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.