Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

014863
FL4-2

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Flansch, Prägung 26x M16, 14x M20, HxBxT=116x329x23 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Flanschplatte
Katalognummer
014863
EAN
4015080148630
Produkt Länge/Tiefe
116 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
0.267 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
FL4-2

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Vorprägungen
Besondere Merkmale
  • Schwammgummi, unverlierbare Dichtung
  • schnelle Montage mit Keilverbindung (standardmäßig enthalten)
Benutzt mit
375 mm (Gehäuseabmessungen)
Leergehäuse
Zubehör für Leergehäuse
xEnergy Safety Ci

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Flansche
Ausführung
Kabelverschraubung
Typ
  • Zubehör für Leergehäuse
  • Leergehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
14 x M20
26 x M16
Schutzart
Sonstiges
Material
Kunststoff
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Form
gerade
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
16
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Stärke
4 mm
Gewindeart
Metrisch
Gerätetyp
Baukastensystem
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
20

Produktspezifikation exportieren