Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

014965

Eaton Moeller® series MCS Druckwächter, 1W, 315psi

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series MCS Druckwächter
Katalognummer
014965
EAN
4015080149651
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
111 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.383 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Verwendungshinweis: Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG und der EMV-Richtlinie 2014/30/EG und erfüllt die Anforderungen nach EN 60947-5-1. Dieses Produkt erfüllt nicht die Standardanforderungen für Bahnanwendungen. Entsprechend, der Benutzer muss es separat für die vorliegende spezifische Anwendung überprüfen.
Modellcode
MCS22FORMCDN

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Vertikal und 90° in allen Richtungen

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umweltbedingungen
Konform zu 2014/35/EG, 2014/30/EG und EN 60947-5-1. Entsprechend, der Benutzer muss es separat für die vorliegende spezifische Anwendung überprüfen.

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
1
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bemessungswerte

Zugeordnete Motorleistung
0,5 HP bei 200 V, 208 V
0,25 HP bei 115 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
300 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
0 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
110 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
0 V

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Funktionen
Nur für den Einsatz mit Einphasenmotoren
Polzahl
1-polig

Allgemeine Informationen

Betätiger-Durchmesser
0 mm
Berstdruck
90 bar
Anschlusstechnik
Innengewinde gaszylindrisch (BSPP)
Schutzart
IP65
NEMA sonsitge
Betriebsdruck - max.
25000 hPa
Produktkategorie
Druckwächter
Geeignet als
2-Punktregler
Schutz
Prüfdruck
32 bar

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.