Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Seitenwand, für Kabelbox, H=250mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Kabelraum Zubehör
|
| Katalognummer |
015541
|
| EAN |
4015080155416
|
| Produkt Länge/Tiefe |
10 mm
|
| Produkthöhe |
250 mm
|
| Produktbreite |
300 mm
|
| Produktgewicht |
0.349 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
SWRL25-ID
|
| Typ |
|
| Ausführung |
Sockel Seitenset
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kabelraumverkleidung
Seitenwände |
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Plastik
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|
| Funktionen |
Abdeckung an Außenseiten
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
links und rechts anbaubar
|
| Geeignet für |
Außenaufstellung
|
| Benutzt mit |
CI-Isolierstoffgehäuse
Verteilerbau Zubehör |