Eaton Moeller® series T0 Umschalter, 20 A, Einbau, 6 Kontakteinheiten, Kontakte: 12, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 1-0-2, Designnummer 8362
| Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Umschalter
|
| Katalognummer |
015737
|
| EAN |
4015080157373
|
| Produkt Länge/Tiefe |
124 mm
|
| Produkthöhe |
48 mm
|
| Produktbreite |
48 mm
|
| Produktgewicht |
0.16 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 94
UL 60947-4-1 VDE 0660 IEC/EN 60204 CSA CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE IEC/EN 60947 UL UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-3 |
| Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
| Modellcode |
T0-6-8362/E
|
| Betätigerfunktion |
Rastend
Mit 0 (Aus)-Position |
| Betätigertyp |
Kurzer Knebelgriff
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Kontakte |
12
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.6 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
20 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3) |
100 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
110 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
80 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
60 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
15,6 A bei AC-3, 500 V Stern-Dreieck
20 A bei AC-3, 230 V Stern-Dreieck 20 A bei AC-3, 400 V Stern-Dreieck 8,5 A bei AC-3, 690 V Stern-Dreieck |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V |
13.3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
13.3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
13.3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
7.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
11.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
4.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21, 240 V |
1 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V |
5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 240 V |
5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
20 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Ausstattung: |
schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
0 (Aus) Position |
| Beschriftung |
1-0-2
|
| Polzahl |
6
|
| Schutzart |
IP65
NEMA 12 NEMA 1 |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 12 |
| Lebensdauer, mechanisch |
400.000 Schaltvorgänge
|
| Ausführung |
Umschalter
|
| Montageart |
Einbau, bündig
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Anzahl Baueinheiten |
6
|
| Schalthäufigkeit |
1.200 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Steuerschalter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)
Frontmontage |
| Schaltwinkel |
60 °
|
| Typ |
Umschalter
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208V 60Hz 1-phasig |
1 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
1.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
7.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
7.5 HP
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
6 kA,
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
320 A, Kontakte, 1 Sekunde
|
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
50A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
20 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
20 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Tragfähigkeit |
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierender Betriebsklasse 12, 60 % Einschaltdauer) 1,6 x Iₑ (mit intermittierender Betriebsklasse 12, 40 % Einschaltdauer) |
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-21A, 240 V |
1
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V |
3
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V |
1
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 240 V |
5
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V |
2
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V |
3
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3) |
130 A
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600 (UL/CSA)
P300 (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
16 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
|
| Spannung je Kontaktpaar in Serie |
60 V
|
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,75 bis 2,5) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
1 x (0,75 bis 2,5) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228 |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse AWG) |
18 - 14
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig) |
2 x (1 bis 2,5) mm²
1 x (1 bis 2,5) mm² |
| Anzugsdrehmoment |
1 Nm, Schraubklemmen
8,8 lb-in, Schraubklemmen |