Eaton Moeller® series T3 Stufenschalter, T3, 32 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 3, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-3, Designnummer 171
| Produktname |
Eaton Moeller® series T3 Stufenschalter
|
| Katalognummer |
018231
|
| EAN |
4015080182313
|
| Produkt Länge/Tiefe |
91 mm
|
| Produkthöhe |
54 mm
|
| Produktbreite |
61 mm
|
| Produktgewicht |
0.172 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 012528
CSA CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60947 UL File No.: E36332 IEC/EN 60204 UL 60947-4-1 CE VDE 0660 CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60947-3 |
| Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
| Modellcode |
T3-2-171/E
|
| Ausstattung: |
Schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
|
| Beschriftung |
0-3
|
| Polzahl |
1
|
| Schutzart |
NEMA 12
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, mechanisch |
500.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Anzahl Baueinheiten |
2
|
| Schalthäufigkeit |
1200 Schaltvorgänge/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Steuerschalter
|
| Produktkategorie |
Steuerschalter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)
Frontbefestigung 4-Loch |
| Schaltwinkel |
45 °
|
| Typ |
Stufenschalter
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anschlussquerschnitte |
1 x (0,75 - 4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (1–6) mm², ein- oder mehrdrähtig 1 x (1 - 6) mm², ein- oder mehrdrähtig 14 - 10 AWG, ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse 2 x (0,75–4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 |
| Schrauben-Größe |
M4, Anschlussschraube
|
| Anzugsdrehmoment |
1,6 Nm, Schraubklemmen
2 N-m, Schraubklemmen |
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3) |
260 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
260 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
240 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
170 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
23.7 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
23.7 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
23.7 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
14.7 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V |
32 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V |
32 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
32 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
26.4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
17 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21, 240 V |
1 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V |
12 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 240 V |
5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3,220/230 V |
32 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 380/400 V |
32 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 500 V |
32 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 690 V |
25.5 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
32 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0,65 kA
650 A, Kontakte, 1 Sekunde |
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
35 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Tragfähigkeit |
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer) 1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer) |
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-21A, 240 V |
1
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V |
1
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V |
2
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V |
3
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V |
3
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 240 V |
5
|
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
25 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA) |
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3) |
320 A
|
| Spannung je Kontaktpaar in Serie |
60 V
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
1.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208V 60Hz 1-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
7.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
10 HP
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigerfunktion |
Rastend
Mit 0-(Aus)-Position |
| Betätigertyp |
Kurzer Knebelgriff
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.1 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
32 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzdach.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.