Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

019095
P1DILEM

Eaton Moeller® series DILEM Parallelverbinder, Hauptstromklemmen, für DILEM

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILEM Zubehör Parallelverbinder
Katalognummer
019095
EAN
4015080190950
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
33 mm
Produktbreite
33 mm
Produktgewicht
0.039 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-07
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
UL
Modellcode
P1DILEM

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.08 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.03 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
50 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsbrücke
Produktkategorie
Zubehör
Schutz
Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren, wie in VDE 0106 Teil 100 festgelegt

Produktspezifikation exportieren