Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Flansch, Prägung 4x M16, 2x M25/16, 8x M40/25, HxBxT=116x329x23 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Flanschplatte
|
| Katalognummer |
019609
|
| EAN |
4015080196099
|
| Produkt Länge/Tiefe |
116 mm
|
| Produkthöhe |
23 mm
|
| Produktbreite |
330 mm
|
| Produktgewicht |
0.268 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
FL4-4
|
| Merkmale |
Vorprägungen
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
375 mm (Gehäuseabmessungen)
Zubehör für Leergehäuse xEnergy Safety Ci Leergehäuse |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Flansche
|
| Ausführung |
Kabelverschraubung
|
| Typ |
|
| Leitungseinführungstyp |
8 x M40/25
2 x M25/16 4 x M16 |
| Schutzart |
Andere
|
| Material |
Kunststoff
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Form |
gerade
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - min. |
16
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Stärke |
4 mm
|
| Gewindeart |
Metrisch
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - max. |
40
|