Eaton Moeller® series RMQ16 Leuchtmelder-Linse, 25 mm
| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Lens
|
| Katalognummer |
025423
|
| EAN |
4015080254232
|
| Produkt Länge/Tiefe |
5 mm
|
| Produkthöhe |
21 mm
|
| Produktbreite |
21 mm
|
| Produktgewicht |
0.002 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
L25LF-RT
|
| Typ |
Linsen für Leuchtmelder
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Kundenspezifische Beschriftung mit dem Labeleditor
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Einbaudurchmesser |
16 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Durchmesser |
0 mm
|
| Linsenfarbe |
Rot
|
| Design |
flach
|
| Lins.form |
quadratisch
|