Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

025429
L25LT-GE

Eaton Moeller® series RMQ16 Linse, Leuchtdrucktaste, gelb

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Lens
Katalognummer
025429
EAN
4015080254294
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
24 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
L25LT-GE

Produktspezifikationen

Typ
Linsen für Leuchtmelder
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Auf Anfrage
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
Kundenspezifische Beschriftung mit dem Labeleditor
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Einbaudurchmesser
16 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
Zubehör
Durchmesser
0 mm
Linsenfarbe
Gelb
Design
Senkkopf
Lins.form
Anschlagwinkel

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.