Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

027043
ZFSX-P3

Eaton Moeller® series ZFS Schildträger, Verwendbar für T5, T5B, P3, 88 x 27 mm

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series ZFS Zubehör Schildträger
Katalognummer
027043
EAN
4015080270430
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
ZFSX-P3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe
Schwarz

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gerätekennzeichnungssystem
Anschlussart
stecken
Produktkategorie
Schildträger
Typ
Frontplatten
Benutzt mit
T5, T5B, P3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.