Eaton Vertriebsteile Sicherungsunterteil, 63A, 690 V, DIII/E33, Passeinsatz, C/FORMP
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
027446
|
| EAN |
4015080274469
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
79 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.148 kg
|
| Einhaltung(en) |
DIN 49524 (gauge ring system)
VDE 0636 (protective covers) DIN 49326 (gauge ring system) DIN 49327 (gauge ring system) DIN 49510 (RS27 (33)-3/FORMP gauge screw system) CEE 16 (fuse bases: S27(-1), S33(-1)) VDE 0636 (fuse bases: S27(-1), S33(-1)) RoHS conform |
| Modellcode |
S33-1/C/FORMP
|
| Benutzt mit |
Sicherungssockel 1-polig
Sicherungssockel |
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C - 25 °C (40 °C, wenn Jahres- und 24-Stunden-Mittelwert ≦ 35 °C)
|
| Nennspannung bei AC |
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Stromwärmeverlust je Kontakt bei Bemessungsdauerstrom Iu |
7.5 W
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Baugröße |
DIII
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Kriech- und Luftstrecken |
VDE 0636 Part 31 (Standard)
|
| Material |
Kunststoff
|
| Sicherungspatrone |
DIII, E33
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
63 A
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Ausführung |
Passschraube
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2.5 mm² bis 16 mm² an Rahmenklemme
2,5 mm² - 16 mm² |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1,5 mm² - 25 mm² mit Aderendhülse
|