Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

028100
Modellcode: SRA10

Eaton Moeller® series RMQ16 Schraubadapter, für Kontaktelement 1 Schließer, RMQ16

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Contact element
Katalognummer
028100
EAN
4015080281009
Produkt Länge/Tiefe
19 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
8 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
SRA10

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP20
Typ elektrisches Zubehör
Sonstige
Art des mechanischen Zubehörs
Sonstige
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.