Eaton Moeller® series RMQ16 Schraubadapter, für Kontaktelement 1 Öffner, RMQ16
| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Contact element
|
| Katalognummer |
028101
|
| EAN |
4015080281016
|
| Produkt Länge/Tiefe |
19 mm
|
| Produkthöhe |
22 mm
|
| Produktbreite |
8 mm
|
| Produktgewicht |
0.003 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Modellcode |
SRA01
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zubehör
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Typ elektrisches Zubehör |
Sonstiges
|
| Art des mechanischen Zubehörs |
Sonstige
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|