Eaton Moeller® series STI Steuertransformator, 0,06 kVA, Nenneingangsspannung 400± 5 % V, Ausgangsnennspannung 230 V
| Produktname |
Eaton Moeller® series STI Steuertransformator
|
| Katalognummer |
029975
|
| EAN |
4015080299752
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
91 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
1.447 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
CSA-C22.2 No. 66 UL Recognized UL report applies to both US and Canada VDE 0570 Part 2-2 CSA-C22.2 No. 66.1-06 Certified by UL for use in Canada VDE 0113, VDE 0100 Part 410 IEC/EN 61558-2-2 UL 506 CE VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer) IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 UL5085-1 CSA-C22.2 No. 66.2-06 UL File No.: E167225 VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers) UL 5085-2 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 |
| Kataloghinweise |
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
|
| Modellcode |
STI0,06(400/230)
|
| Merkmale |
komplett vakuumgetränkt
getrennte Wicklungen verstärkte Isolierung |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Anschlussfahne |
Ja für > 115 A
|
| Anschlussart |
Anschlussklemmen, < 115 A
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Isolierstoffklasse |
B
|
| Anzapfung primär |
± 5%
|
| Produktkategorie |
Einphasige Steuertransformatoren ST
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Effizienz |
85 %
|
| Leerlaufverluste |
6 W
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsleistung |
0.06 VA
|
| Relative Kurzschlussspannung |
7,8 %
|
| Kurzschlussverluste |
5 W
|
| Kurzzeitleistung |
0.13 kVA
|
| Nennspannung - max. |
600 V
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
11 W