Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

029977

Eaton Moeller® series STI Steuertransformator, 0,06 kVA, Nenneingangsspannung 230± 5 % V, Ausgangsnennspannung 24 V

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series STI Steuertransformator
Katalognummer
029977
EAN
4015080299776
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
91 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
1.44 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
CE
UL5085-1
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
IEC/EN 61558-2-2
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL Recognized
UL File No.: E167225
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
UL report applies to both US and Canada
VDE 0570 Part 2-2
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL 506
Certified by UL for use in Canada
UL 5085-2
CSA-C22.2 No. 66
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
CSA-C22.2 No. 66.1-06
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Modellcode
STI0,06(230/24)

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
11 W

Bemessungswerte

Effizienz
85 %
Leerlaufverluste
6 W
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsleistung
0.06 VA
Relative Kurzschlussspannung
7,8 %
Kurzschlussverluste
5 W
Kurzzeitleistung
0.13 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Merkmale und funktionen

Merkmale
getrennte Wicklungen
komplett vakuumgetränkt
verstärkte Isolierung

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Anschlussfahne
Ja für > 115 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 115 A
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Einphasige Steuerung, Trenn- und Sicherheitstransformator

Produktspezifikation exportieren