| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Individual key
|
| Katalognummer |
030741
|
| EAN |
4015080307419
|
| Produkt Länge/Tiefe |
5 mm
|
| Produkthöhe |
14 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.004 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Kataloghinweise |
Standard-Schließmechanismus, schwarz, jede Farbe entspricht einem bestimmten Schließmechanismus
|
| Modellcode |
ES16-RT
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ersatzteil
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Typ elektrisches Zubehör |
Sonstige
|
| Art des mechanischen Zubehörs |
Schlüssel
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|