Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragschiene, DIN, BxHxT=35x7.5x250mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Montageschiene DIN
|
| Katalognummer |
033810
|
| EAN |
4015080338109
|
| Produkt Länge/Tiefe |
8 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
0.086 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
CL3
|
| Funktionen |
Leergehäuse
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Besondere Merkmale |
einschließlich 2 unverlierbarer Befestigungsschrauben
|
| Benutzt mit |
250 mm (Gehäuseabmessungen)
CI-Isolierstoffgehäuse Leergehäuse Einbausystem |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Tragschiene nach IEC/EN 60715
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Profilschiene
|
| Typ |
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech 3 mm, verzinkt
|
| Material |
Metall
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Nutzbare Länge |
207 mm
|