Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

035129
SVB-PKZ0-CI

Eaton Moeller® series SVB Vorhängeschloss, für PKZ0/4 im Gehäuse

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® Serie SVB Zubehör Vorhängeschlossfunktion
Katalognummer
035129
EAN
4015080351290
Produkt Länge/Tiefe
33 mm
Produkthöhe
98 mm
Produktbreite
79 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628
CE
UL
CSA
Modellcode
SVB-PKZ0-CI

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W

Merkmale und funktionen

Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Material
Polycarbonat

Allgemeine Informationen

Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Hauptschalter nach IEC/EN 60204

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.