Eaton Moeller® series STI Steuertransformator, 0,315 kVA, Nenneingangsspannung 400± 5 % V, Ausgangsnennspannung 24 V
| Produktname |
Eaton Moeller® series STI Steuertransformator
|
| Katalognummer |
035250
|
| EAN |
4015080352501
|
| Produkt Länge/Tiefe |
88 mm
|
| Produkthöhe |
119 mm
|
| Produktbreite |
121 mm
|
| Produktgewicht |
4.49 kg
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0570 Part 2-2
UL5085-1 VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers) UL Recognized CSA-C22.2 No. 66 CSA-C22.2 No. 66.2-06 IEC/EN 61558-2-2 UL 5085-2 VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer) IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 UL 506 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 CE IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6 UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 66.1-06 UL File No.: E167225 VDE 0113, VDE 0100 Part 410 |
| Kataloghinweise |
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
|
| Modellcode |
STI0,315(400/24)
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
28 W
|
| Effizienz |
92 %
|
| Leerlaufverluste |
10 W
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsleistung |
0.315 VA
|
| Relative Kurzschlussspannung |
5,5 %
|
| Kurzschlussverluste |
18 W
|
| Kurzzeitleistung |
0.75 kVA
|
| Nennspannung - max. |
600 V
|
| Merkmale |
komplett vakuumgetränkt
getrennte Wicklungen verstärkte Isolierung |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anschlussfahne |
Ja für > 115 A
|
| Anschlussart |
Anschlussklemmen, < 115 A
|
| Schutzart |
IP00
|
| Einschaltdauer |
100 %
|
| Isolierstoffklasse |
B
|
| Anzapfung primär |
± 5%
|
| Produktkategorie |
Einphasige Steuertransformatoren ST
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Typ |
Einphasige Steuerung, Trenn- und Sicherheitstransformator
|